Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 125 - 1x18 mod.

Coffret XL3 125 saillie 1x18mod. L:450mm, H:300mm, P:128mm

Coffret XL3 125 - 1x18 mod.
Coffret XL3 125 - 1x18 mod. 401611
822010021
3245064016117
3245064016117


92.10 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffrret XL3 125 saillie (polyester)
Capacité: 1 rangée à 18mod. = 18mod.
Largeur 450mm
Hauteur: 300mm
Profondeur: 128mm
Couleur: RAL 9003 (blanc de sécurité)
Protection: IP30/IK08 (sans porte), IP40/IK09 (avec porte)