Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 160 Verteiler - 4x24 TE mit reserve Raum

XL3 160 AP-Verteiler 4x24TE B:575mm H:1050mm T:147mm

XL3 160 Verteiler - 4x24 TE mit reserve Raum
XL3 160 Verteiler - 4x24 TE mit reserve Raum 401816
3245064018166
3245064018166


666.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 AP-Verteiler (Kunststoff)
Kapazität: 4 Reihen à 24TE = 96TE plus 400mm reserve
Breite: 575mm
Höhe: 1050mm
Tiefe: 147mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe), IP43/IK07 (Türe mit Dichtung)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen