Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 160 - 4x24mod. avec espace dédié

Coffret XL3 160 saillie 4x24mod. L:575mm H:1050mm P:147mm

Coffret XL3 160 - 4x24mod. avec espace dédié
Coffret XL3 160 - 4x24mod. avec espace dédié 401816
3245064018166
3245064018166


666.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 160 saillie (polyester)
Capacité: 4 rangées à 24mod. = 96mod. plus 400mm espace dédié
Largeur 575mm
Hauteur: 1050mm
Profondeur: 147mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK04 (sans porte), IP40/IK07 (avec porte), IP43/IK07 (avec joint et porte)