Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 700mm x 1095mm

XL3 800 AP-Verteiler Metall B:700mm H:1095mm T:225mm

XL3 800 Verteiler - 700mm x 1095mm
XL3 800 Verteiler - 700mm x 1095mm 020451
3245060204518
3245060204518


1'073.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 700mm (Nutzbreite: 600mm/24TE)
Höhe: 1095mm (Nutzhöhe: 1000mm)
Tiefe: 225mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP55/IK08 (mit Türe)
Anmerkung: Ohne Seitenwände, integrierte Kabelzone nicht möglich