Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 950mm x 1295mm

XL3 800 AP-Verteiler Metall B:950mm H:1295mm T:225mm

XL3 800 Verteiler - 950mm x 1295mm
XL3 800 Verteiler - 950mm x 1295mm 020457
3245060204570
3245060204570


1'307.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 950mm (Nutzbreite: 850/36TE)
Höhe: 1295mm (Nutzhöhe: 1200mm)
Tiefe: 225mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP55/IK08 (mit Türe)
Anmerkung: Ohne Seitenwände, Breite 24TE mit integrierter Kabelzone