E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteiler- und Schränke
AP-Verteiler
AP-Verteiler XL³ 160
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Funktion:
-- Alle --
Dichtung IP43
DIN-Profischiene (35mm)
Dokumententasche A4
Kabelbefestigung (bei Kabeleinführung)
Kabelführungsringe für horizontale Kabelführung
Kabelführungsringe für vertikale Kabelführung
Kunststoff Wandbefestigungslaschen für Kunststoffgehäuse
Kupfersammelschiene
Messingschiene für Schutzleiter
Montagezubehör Reihenverteiler HX3 plug 125A
Satz isolierter Träger für Schiene 12x2mm
Schutzleiterverindung auf Türe (L: 350mm, 6mm2)
Verdrahtungskanal Befestigungsträger
Breite:
-- Alle --
12x2mm
12x6,5mm
305mm
Höhe:
-- Alle --
1m
220mm
416mm
Anschlüsse:
-- Alle --
2x35mm2 + 36x1,5-10mm2
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Flachkupferschiene 12x2mm XL3 160/400 Verteiler
Art.: 004819
E-Nr.: 168003911
Dokumentenfach XL3 Verteiler
Art.: 009799
E-Nr.: 822996221
DIN-Hutprofilschiene 24TE XL3 160 Verteiler
Art.: 020000
E-Nr.: 822996001
Kabelbefestigung Kabeleingang XL3 160 Verteiler
Art.: 020035
Träger für Flachkuperschiene 12x2mm XL3 160 Verteiler
Art.: 020050
E-Nr.: 822996071
Befestigungsträger Kabelkanal XL3 160 Verteiler
Art.: 020070
E-Nr.: 822996101
Kabelführungsring vertikal XL3 160 Verteiler
Art.: 020093
E-Nr.: 822996161
Kabelführungsring horizontal XL3 160 Verteiler
Art.: 020094
E-Nr.: 822996261
Dichtungssatz IP43 XL3 160/400/800 Verteiler
Art.: 020130
E-Nr.: 822996031
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen