Coffrets apparents
Coffrets apparents XL³ 160
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
Fonction:
-- Tous --
Accessoire pour montage du répartiteur HX3 plug 125A
Barre cuivre
Barreau laiton pour conducteur de protection
Bracelet de guidage de filerie horizontal
Bracelet de guidage de filerie vertical
Conducteur de liaison équipotentielle sur porte (L: 350mm, 6mm2)
Etanchéité IP43
Pattes de fixation murale plastique pour coffret XL3 isolant
Pochette à plans A4
Rail DIN (35mm)
Support de fixation de câbles (à l'entrée)
Support isolant pour barreau plat 12x2mm
Support pour montage vertical de la goulotte
Largeur:
-- Tous --
12x2mm
12x6,5mm
305mm
Hauteur:
-- Tous --
1m
220mm
416mm
Raccordement:
-- Tous --
2x35mm2 + 36x1,5-10mm2
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Barre cuivre 12x2mm coffrets XL3 160/400
Réf.: 004819
E-No.: 168003911
Pochette pour plans coffrets XL3
Réf.: 009799
E-No.: 822996221
Rail universel 24mod. coffrets XL3 160
Réf.: 020000
E-No.: 822996001
Support de fixation de câbles à l'entrée du coffrets XL3 160
Réf.: 020035
Support pour barres cuivre 12x2mm coffrets XL3 160
Réf.: 020050
E-No.: 822996071
Support goulotte coffrets XL3 160
Réf.: 020070
E-No.: 822996101
Bracelet de guidage pour filerie coffrets XL3 160
Réf.: 020093
E-No.: 822996161
Bracelet de guidage pour filerie coffrets XL3 160
Réf.: 020094
E-No.: 822996261
Joint pour IP43 coffrets XL3 160/400/800
Réf.: 020130
E-No.: 822996031