Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Alimentation stabilisée 12V DC 54W 4.5A

Alimentation stabilisée 12V DC 54W 4.5A

Alimentation stabilisée 12V DC 54W 4.5A
Alimentation stabilisée 12V DC 54W 4.5A 146712
960904501
3414970971524
3414970971524


134.25 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentations stabilisée à découpage
Double bornier en sortie
Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
Voyant de présence de tension de sortie
Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
Variation tension de sortie : ± 1 %
Consommation à vide inférieure à 0,3W
Refroidissement par convection naturelle
Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges au secondaire
de l'alimentation
Produits modulaires
Isolation classe II

Tension d'entrée : 100-240VAC
Tension de sortie : 12VDC
Courant nominal : 4,5A
Plage de réglage : 10,8 à 13,8V
Fréquence de fonctionnement (fn) : 50/60Hz
Puissance de sortie : 54W
Température de fonctionnement : jusqu'à +50 °C
Largeur: 3 modules (52,5 mm)
Tension d'isolation (entrée/sortie) : min. 3000V

Conforme aux normes :
Agréments UL 508 (E223674)
Conformes IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
Conformes EN 55022 classe B*, EN 61000-3-2 classe A, EN 61000-3-3
Conformes EN 61000-4-2, 3, 4, 6, niveau 3 , critère A
EN 61000-4-5 et 8 niveau 4, critère A
EN 61204-3

Montage : Rail DIN (35mm)
Bornes (en haut) : Raccordement vissé
Bornes (en bas) : Raccordement vissé
Sections de raccordement : Câble métallique 1x2.5mm² 1x2.5mm².
Couple de serrage : 0,34 Nm max