Luminaire-fonctionnelle Bebilux
Matériau du corps: Polypropylène
Matériau du Diffuseur: verre et grillage plastique
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale
Eclairage: Direct
Dimension: 178x126x108
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 44 - IK 06
Classe de protection: II, Selbstlöschend 850°C
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): max. 60W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -
| source lumineuse: | autre |
| douille: | E27 |
| approprié pour nombre de luminaire: | 1 |
| puissance de lampe: | 60 W |
| appareil de service: | non nécessaire |
| appareil de service incl.: | non |
| couplage: | inductif |
| réglable: | non |
| éclairage de secours: | ne convient pas |
| tension nominale: | 0...0 V |
| approprié pour câblage de transit: | oui |
| matière du boîtier: | matière synthétique |
| couleur de boîtier: | blanc |
| approprié pour suspension à pendule: | non |
| approprié pour montage dans paroi: | oui |
| matière du recouvrement: | autre |
| couleur de la couverture: | sans |
| réflecteur: | très brillant |
| réflecteur orientable: | non |
| diffusion de lumière: | asymétrique |
| sortie de lumière: | direct/indirect |
| limitation d'éblouissement UGR axial: | 0 |
| limitation d'éblouissement UGR de travers: | 0 |
| longueur: | 170 mm |
| largeur: | 125 mm |
| hauteur/profondeur: | 110 mm |
| classe de protection: | I |
| classe de protection (IP): | IP44 |
| résistance au choc: | sans |
| protection contre l'incendie "F": | non |
| protection contre l'incendie "FF": | non |
| protection contre l'incendie "D": | non |
| plage de température extrème: | 0...0 °C |
| examen de filament à incandescence selon IEC 695-2-1: | 850 °C - 5 sec |
| avec source lumineuse: | non |