Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Best-Price-Pack Astréo LED blanc, ON/OFF, 800 Lm

Achetez 5, payez 4, Hublot fonctionnel, standard, 4000 K, Ø328 mm

Best-Price-Pack Astréo LED blanc, ON/OFF, 800 Lm
Best-Price-Pack Astréo LED blanc, ON/OFF, 800 Lm SL532180BP4
924130919
7611668108736
7611668108736


383.60 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


CONTENU DU PACK :
5 hublots pour le prix de 4

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR 1 HUBLOT :
Hublot LED fonctionnel standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 328 mm
Hauteur: 107 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 44 / IK 07
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleurs : Ra > 80
Flux lumineux : 800 Lm
Consommation : 10 W

Durée de vie : 40'000 h