Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm

Achetez 5, payez 4, Hublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mm

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm SL532103BP4
924155909
7611668108828
7611668108828


767.20 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


CONTENU DU PACK :
5 hublots pour le prix de 4
1 tournevis spécial offert

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR 1 HUBLOT :
Hublot LED antivandale en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 322 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 55 / IK 10 + (50 joules)
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleurs : Ra > 80
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 9 W

Durée de vie : 40'000 h