Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, AV, 2000 Lm

Achetez 5, payez 4, Hublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mm

Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, AV, 2000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, AV, 2000 Lm SL532024BP4
924151969
7611668108927
7611668108927


1'730.00 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


CONTENU DU PACK :
5 hublots pour le prix de 4
1 tournevis spécial offert

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR 1 HUBLOT :
Hublot LED antivandale
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 322 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Diffuseur et patère : polycarbonate
Corps : aluminium
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleurs : Ra > 80
Flux lumineux : 2000 Lm
Consommation : 27 W

Durée de vie : 50'000 h