Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bloc d'alimentation pour HX3plug125A - N gauche

Bloc d'alimentation pour répartiteur de rangée HX3plug125A - Neutre à gauche

Bloc d'alimentation pour HX3plug125A - N gauche
Bloc d'alimentation pour HX3plug125A - N gauche 405242
806999641
3414970316936
3414970316936


51.50 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bloc d'alimentation pour répartiteur de rangée HX3plug125A - N gauche
Courant nominal (In): 125A
Nombre de conducteur: 4
Alimentation: max. 4x50mm²
Largeur: 4mod.
Remarque: Sur le bloc d'alimentation le montage d'un composant DNX3 4P (N, L1, L2, L3) est possible (uniquement en départ et non interrupteur principal)
Livraison: 1pc. bloc d'alimentation 4L, 125A