Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

CENTRALE-TRIPLE-PLAY GIGA-8

Centrale automatique Triple PlayGigabit modulaire

CENTRALE-TRIPLE-PLAY GIGA-8
CENTRALE-TRIPLE-PLAY GIGA-8 413044
966734901
3245064130448
3245064130448


1'358.70 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale automatique Triple PlayGigabit
Montage sur rail DIN: 8 modules, IP 20 - IK 04
Alimenté en 9 V (non livré)
Permet de distribuer les services de la box en Très Haut Débit sur 8 prises RJ45
Réseaux Triple PlayGigabit: Un réseau ADSL très haut débit pour profiter pleinement d'internet, de la télévision ADSL et du téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement
Une centrale automatique pour disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur sur toutes les prises RJ45
Utiliser du câble réf. 0327 56