Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 2X Typ-A 5V/3.0A INC blanc

Chargeur USB double INC 5V/3.0A, 2 modules, blanc

Chargeur USB 2X Typ-A 5V/3.0A INC blanc
278594L
965001001
3414971940086
3414971940086


45.10 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: 0.07W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen