Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 5V/1100mA INC magnésium

Chargeur USB simple INC 5V/1100mA, 2 modules, magnésium

Chargeur USB 5V/1100mA INC magnésium
Chargeur USB 5V/1100mA INC magnésium 572571
965113841
3245065725711
3245065725711


49.70 CHF
111


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Profondeur: 33mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.1W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen