Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 5V/2400mA AP blanc

Chargeur USB double AP 5V/2400mA, grd. I, Arteor, blanc

Chargeur USB 5V/2400mA AP blanc
Chargeur USB 5V/2400mA AP blanc 077594AP61
965112001
7611668095388
7611668095388


64.95 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement: 230V
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.
Consommation en veille: <0.1W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen