Chartres, blanc / E27 / halogene 53W / ovaleLuminaire apparent Chartres blanc, 225x321 / E27 max. 53W Halogen
|
|
|
|
544270 924140319 3292295442703 ![]() 136.70 CHF 167
Livrable
|
Luminaire-extérieur Chartres
Matériau du corps: Polycarbonate
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: 225x321
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 54 - IK 04
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 17W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -