Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Coffret XL3 125 multimédia, 4 rangées

Coffret apparent XL3 125 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)

Coffret XL3 125 multimédia, 4 rangées
Coffret XL3 125 multimédia, 4 rangées 401614VDI01
822316201
7611668085709
7611668085709


380.10 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparent XL3 125 multimédia
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 450x750x128mm
À équiper avec les composants en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
1 plastron avec rail DIN à 18 modules
1 ouverture avec plaque perforée (350x450mm)
Protection: IP30/IK08 (sans porte), IP40/IK09 (avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Livrés sans porte



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen