Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande centralisé pour télérupteurs CX3

Commande centralisé pour télérupteurs CX3 24-48V

Commande centralisé pour télérupteurs CX3
Commande centralisé pour télérupteurs CX3 412433
534149070
3245064124331
3245064124331


255.55 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande centralisé 24/48VAC pour télérupteurs CX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 24-48V
Conformes aux normes: EN 60947-1
Largeur: 0,5mod. (9mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permettent de commander simultanément plusieurs télérupteurs standards
Note: 1 auxiliaire maximum par télérupteur standard
Remarque: Se montent à gauche des télérupteurs standard (412404-412416). Peuvent s'associer à un auxiliaire de signalisation (412429).