Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zentralsteuerung für Schrittschalter

Zentralsteuerung für CX3 Schrittschalter 24-48V

Zentralsteuerung für Schrittschalter
Zentralsteuerung für Schrittschalter 412433
534149070
3245064124331
3245064124331


53.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zentralsteuerung 24/48VAC für CX3 Schrittschalter
Betriebsspannung AC: 24-48V
Normenkonform: EN 60947-1
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrere Schrittschalter
Hinweis: Maximal 1 Befehlsgerät pro Schrittschalter
Anmerkung: Wird links an ein Standard-Schrittschalter (412404-412416) montiert. Kann auch an einen Hilfskontakt (412429) angebaut werden


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen