Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande centralisé pour télérupteurs CX3

Commande centralisé pour télérupteurs CX3 230V

Commande centralisé pour télérupteurs CX3
Commande centralisé pour télérupteurs CX3 412434
534149000
3245064124348
3245064124348


130.05 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande centralisé 230VAC pour télérupterus CX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Conformes aux normes: EN 60947-1
Largeur: 0,5mod. (9mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permettent de commander simultanément plusieurs télérupteurs standards
Note: 1 auxiliaire maximum par télérupteur standard
Remarque: Se montent à gauche des télérupteurs standard (412404-412416). Peuvent s'associer à un auxiliaire de signalisation (412429).