Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zentralsteuerung für Schrittschalter

Zentralsteuerung für CX3 Schrittschalter 230V

Zentralsteuerung für Schrittschalter
Zentralsteuerung für Schrittschalter 412434
534149000
3245064124348
3245064124348


130.05 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zentralsteuerung 230VAC für CX3 Schrittschalter
Betriebsspannung AC: 230V
Normenkonform: EN 60947-1
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrere Schrittschalter
Hinweis: Maximal 1 Befehlsgerät pro Schrittschalter
Anmerkung: Wird links an ein Standard-Schrittschalter (412404-412416) montiert. Kann auch an einen Hilfskontakt (004185) angebaut werden