Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compensateur pour télérupteurs CX3

Compensateur pour télérupteurs CX3 par boutons-poussoirs lumineux

Compensateur pour télérupteurs CX3
Compensateur pour télérupteurs CX3 412439
534199900
3245064124393
3245064124393


57.65 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Compensateur pour télérupteurs CX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Conformes aux normes: EN 60947-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permet la commande des télérupteurs standards 230 V~ par boutons-poussoirs lumineux. Se connecte aux bornes de la bobine du télérupteur
Note: Pour un courant absorbé de 3 à 6 mA (ex. 6 à 11 boutons poussoirs lumineux de consommation 0,5 mA) connecter 1 compensateur
Note: Pour un courant absorbé de 6 à 9 mA (ex. 12 à 17 boutons poussoirs lumineux de consommation 0,5 mA) connecter 2 compensateurs
Remarque: Compensateur en impédance pour télérupteurs 230VAC, 50/60Hz