Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompensator für Schrittschalter

Kompensator für CX3 Schrittschalter 230V die mit beleuchteten Tastern gestuert werden

Kompensator für Schrittschalter
Kompensator für Schrittschalter 412439
534199900
3245064124393
3245064124393


57.65 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompensator CX3 Schrittschalter
Betriebsspannung AC: 230V
Normenkonform: EN 60947-1
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Zur Steuerung von Fernschaltern 230V über beleuchtete Taster. Anschluss an der Klemme der Schrittschalter-Spule
Hinweis: 1 Kompensator anschliessen, bei 6 bis 11 beleuchteten Tastern (mit einem Gesamtverbrauch von 3 bis 6mA)
Hinweis: 2 Kompensatoren anschliessen, bei 12 bis 17 beleuchteten Tastern (mit einem Gesamtverbrauch von 6 bis 9mA)
Anmerkung: Kompensator für 230VAC Schrittschalter, 50/60Hz


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen