Sonnerie filaires
Contact de porte
041902
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Contact de porte
Contact de porte, contact fermé au passage de la porte
Contact de porte
Référence:
041902
E-No.:
966356024
EAN:
3245060419028
Barcode:
Tarif:
41.85 CHF
Groupement:
200
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Contact de porte
Contact fermé au passage de la porte
U max. 30 V
Dimensions (l x h): 90 × 10 mm
hauteur:
10 mm
largeur:
90 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [319]