Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cordon connecteur noir 6mm² pour Lexiclic

Cordon connecteur (noir) 6mm², 120mm pour répartiteur de rangée Lexiclic 250A

Cordon connecteur noir 6mm² pour Lexiclic
Cordon connecteur noir 6mm² pour Lexiclic 004891
3245060048914
3245060048914


4.65 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cordon connecteur pour le raccordement au répartiteur de rangée Lexiclic 250A
Courant nominal: 25A
Section: 6mm²
Longueur: 120mm
Couleur: Noir
Livraison: Set à 6pcs.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen