Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungskabel schwarz 6mm² für Lexiclic

Verbindungskabel (schwarz) 6mm², 120mm für Reihenverteiler Lexiclic 250A

Verbindungskabel schwarz 6mm² für Lexiclic
Verbindungskabel schwarz 6mm² für Lexiclic 004891
3245060048914
3245060048914


4.65 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungskabel resp. Anschlusskabel mit Anschlussstecker für Anschluss an Reihenverteiler Lexiclic 250A
Nennstrom: 25A
Querschnitt: 6mm²
Länge: 120mm
Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Set à 6St.