Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm

Coupe-circuits pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm et 10x38mm

Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm
Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm 005806
808401001
3245060058067
3245060058067


17.25 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupe-circuits pour cartouche cylindrique (Type gG et aM) 8x32mm
Nombre de pôles: 1P
Dimension cartouche: 8x32mm
Section de raccordement: 1x25mm²
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN60269-2 et EN 60269.2-1
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 20
Pouvoir de coupure: 20kA
Tension nominale (Un): 400VAC
Remarque: Avec porte-étiquette, préhenseur isolé classe II
Accessoire: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) pour repérage de la cartouche fondue
Accessoire: Cloison d'isolement (Art. Nr. 406305)
Accessoire: Cache bornes plombable (Art. Nr. 004444)
Accessoire: Contact auxiliaire 1NO/NC (Art. Nr. 005796) avec indication de l'état (0,5mod.)
Accessoire: Support pour cadenas (Art. Nr. 005799) pour cadenas (1pc. 5mm Art. Nr. 004443 ou 1pc. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: Rail DIN 35mm
Répartition: Peigne à dents HX3
Largeur: 1mod.
Indice de protection: IP2x
Dissipation de la puissance: 0,3W/conducteur
Livraison: Coupe circuits sans cartouche fusible