Capteur BUS infrarouge passif pour la détection
du mouvement et du niveau d'éclairage
Installation murale
5 jusqu'à 1275 Lux
Hauteur d'installation recommandée: 2,5 m
Couverture: 180°
Champ de détection: 131 m²
Configuration physique ou virtuelle
Connexion à borne et RJ 45
Alimentation: 27 VDC sur BUS
Consommation: 20 mA
La configuration du mode et des paramètres se fait
au moyen de cavaliers, avec MHSuite et les
configurateurs mobiles réf. 0 882 30 ou 0 882 35.
Dimensions (lxpxh): 84x46,5x146,5 mm
www.homesystems-legrandgroup.com