Passiv-/Infrarot-Bewegungsmelder,
Schaltkriterium: Bewegung und Helligkeit
(LUX (Helligkeit) Einstellbar: 5 bis 1275 Lux
Aufputzinstallation
Empfohlene Montagehöhe (Wand): 2,5 m
Erfassungsbereich: 90°/270° (131 m²)
Parametrierung über PC mit dem Virtual-Konfigurator
BUS-Anschlussklemme RJ45
Spannungsversorgung: BUS 27 VDC
Verbrauch: 20 mA
Fernbedienung Art.0 882 30 oder 0 882 35.
Masse (BxTxH): 84x46,5x146,5 mm
www.homesystems-legrandgroup.com