Capteur BUS infrarouge passif pour la détection du mouvement et du niveau d'éclairage Installation murale Hauteur maxi. d'installation: 5 m Hauteur d'installation recommandée: 2,5 m Couverture: 90°/270° Champ de détection: 131 m² Configuration physique ou virtuelle Connexion à borne et RJ 45 Alimentation: 27 VDC sur BUS Consommation: 17 mA