Passiv-/Infrarot-Bewegungsmelder,
Schaltkriterium: Bewegung und Helligkeit (LUX (Helligkeit)
Einstellbar: 1 bis 2000 Lux
Aufputzinstallation
Maximale Installationshöhe: 5 m
Empfohlene Montagehöhe (Wand): 2,5 m
Erfassungsbereich: 90°/270° (131 m²)
Parametrierung über PC mit dem Virtual-Konfigurator
BUS-Anschlussklemme RJ45
Spannungsversorgung: BUS 27 VDC
Verbrauch: 17 mA
www.homesystems-legrandgroup.com