Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 1L D 16A

Disjoncteur DX3standard 1L D 16A 50kA

Disjoncteur 1L D 16A
Disjoncteur 1L D 16A 410187
807819121
3245064101875
3245064101875


75.75 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 1L
Courant Nominal (In): 16A
Courbe: D
Seuils magnétiques (Im): 3-5xIn
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 50kA
Largeur: 1,5mod. (27mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x35mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée par pôle: 2,75W