Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 1L D 16A

Leitungsschutzschalter DX3standard 1L D 16A 50kA

Leitungsschutzschalter 1L D 16A
Leitungsschutzschalter 1L D 16A 410187
807819121
3245064101875
3245064101875


75.75 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 16A
Charakteristik: D
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 3-5xIn
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 50kA
Breite: 1,5TE (27mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x35mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 2,75W