Disjoncteur ouvert DMX3-6300 5000ADisjoncteur ouvert DMX3-6300 5000A 3L 100kA fixeDisjoncteur ouvert DMX3-6300 5000A
Disjoncteur ouvert type: DMX3-6300
Taille: 3 Courant nominal (In): 5000A Nb. de pôles: 3 Pouvoir de coupure (Icu): 100kA Puissance dissipée: 325W/pôle Montage: Fixe Connection: Arrière horizontale Remarque: Unité de protection à commander séparement Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal |