Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine multifonction pour coffret Plexo

Gaine multifonction horizontale pour Plexo 3 coffret 12mod. P:84mm 3 rangées

Gaine multifonction pour coffret Plexo
Gaine multifonction pour coffret Plexo 001919
822890061
3245060019198
3245060019198


72.25 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine multifonction verticale pour Plexo 3 coffret
Montage: Horizontal au coffret plexo 3 avec 12mod./rangée
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 340x220x84mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Jumelage au coffret Plexo 3 avec 12mod. par rangées. Kit de jumelage (Art. Nr. 001967) à commander séparément. Plastron P17 (220x125mm) pour le montage d'appareillage et d'accessoire.
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe sans sans kit de jumelage (Art. Nr. 001967)