Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anbauverteiler für Plexo Kleinverteiler

Anbauverteiler horizontal für Plexo 3 Kleinverteiler 12TE T:84mm 3 Reihen

Anbauverteiler für Plexo Kleinverteiler
Anbauverteiler für Plexo Kleinverteiler 001919
822890061
3245060019198
3245060019198


72.25 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anbauverteiler horizontal für Plexo 3 Verteiler
Anbau: Horizontal an Plexo 3 Gehäuse mit 12TE/Reihe
Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 340x220x84mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Zum Anbau an Plexo 3 Verteiler mit 12TE/Reihe. Verbindungszubehör (Art. Nr. 001967) separat bestellen. Frontplatte P17 (220x125mm) zur Montage von Schaltern und Zubehör.
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse ohne Verbindungszubehör (Art. Nr. 001967)