Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine Technique Logement Drivia 13GTL avec 2 compartiments, goulotte complète

Gaine Technique Logement Drivia 13GTL, ensemble avec 1 couvercle, blanc

Gaine Technique Logement Drivia 13GTL avec 2 compartiments, goulotte complète
Gaine Technique Logement Drivia 13GTL avec 2 compartiments, goulotte complète 030037
127511001
3245060300371
3245060300371


284.80 CHF
180


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Goulotte GTL avec système de compensation
Permet un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m
Livrées en 2 demi-longueurs, un emballage réduit pour un transport simplifié
Largeur: 250mm
Hauteur: Jusqu'à 2.60m
Profondeur: 65mm
Composé d'éléments en demi-longueurs constituant:
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte
- 1 couvercle largeur 220 mm
- 1 cloison de fractionnement
- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien de câble
Permet la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA, avec l'accessoire de préfixation DRIVIA Clip