Gaine Technique Logement Drivia 13GTL avec 3compartiments, goulotte complèteGaine Technique Logement Drivia 13GTL, ensemble avec 2 couvercles, blancGaine Technique Logement Drivia 13GTL avec 3compartiments, goulotte complète
Goulotte GTL avec système de compensation
Permet un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Livrées en 2 demi-longueurs, un emballage réduit pour un transport simplifié Largeur: 250mm Hauteur: Jusqu'à 2.60m Profondeur: 65mm Composé d'éléments en demi-longueurs constituant: - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble Permet la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA, avec l'accessoire de préfixation DRIVIA Clip Accessoires |