Interrupteur crépusculaireInterrupteur crépusculaire Rex3 MicroLux D 1NO avec horlogeInterrupteur crépusculaire
Interrupteur crépusculaire Rex3 MicroLux D 1NO avec horloge
Contact: 1NO Tension max.: 230VAC Courant nominal (In): 10A Féquence (fn): 50/60Hz Longueur maximale du câble: 50m Câble vers détecteur de lumière: 2x1,5mm² Charge max. de la lampe incandescente: 1000W Charge max. tube TL: 2000VA Retard à la mise en marche et à l'arrêt: env. 60s Courant max. de commutation (cos phi = 0,6): 1A Plage de réglage de la valeur de clarté (lx): 2 - 60'000 Lux Précision de l'horloge: ±2,5s/jour Réserve de marche: 100h Programmes: 8 Commutation minimale: 1min Avec déconnexion de nuit programmable: Oui Pression d'entrée: Non Température dutilisation: -10 °C - +55 °C Température de stockage: -10 °C - +60 °C Largeur: 1mod. (18mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Degré de protection de l'appareil: IP20 Degré de protection de détecteur de lumière: IP54 Montage: Rail DIN (35mm) Montage de détecteur de lumière: Mural Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm² Note: Permettent l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour) Remarque: Interrupteur crépusculaire avec horloge, changement automatique heure d'été/d'hiver, commutation mauelle, plombage possible du couvercle Livraison: Livré avec cellule photoélectrique (069518) |
||||||||||||||||