Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs de stores
Interrupteur de stores 2xAV magnésium
572702
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
Interrupteur de stores 2xAV magnésium
Interrupteur de stores INC 2xAV/1L, 10A, 1 module, magnésium
Interrupteur de stores 2xAV magnésium
Référence:
572702
E-No.:
546739841
EAN:
3245065727029
Barcode:
Tarif:
50.85 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 22.5x45mm
Profondeur: 29mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 4 mm²
Pouvoir de coupure maximal 500W
assemblage:
élément de base
exécution:
commutateur unipolaire
type de commande:
bascule
verrouillage électrique et mécanique:
non
maniement mécanique:
oui
maniement électronique:
non
mode de montage:
installation à encastrer
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
autre
exécution de la surface:
non approprié
mode de fixation:
fixation par vis
couleur:
aluminium
numéro RAL (semblable):
0
transparent:
non
champ d'inscription:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
courant de dimensionnement:
10 A
tension nominale:
230 V
nombre de touches:
0
Catalogue résidentiel: Page catalogue [22]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]