Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis
Mécanismes «Kraus & Naimer» série CA10
Marquage: 1-0-2
3 positions fixes: 2×90°
| type de couplage: | autre |
| type de commande: | bouton rotatif |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| touche à effleurement: | non |
| nombre de boutons à bascule: | 0 |
| mode de montage: | apparent |
| mode de fixation: | fixation par vis |
| matière: | matière synthétique |
| qualité de matière: | autre |
| sans halogène: | non |
| surface: | non-traité |
| exécution de la surface: | non approprié |
| couleur: | blanc |
| numéro RAL (semblable): | 9010 |
| champ d'inscription: | non |
| éclairage: | sans éclairage |
| approprié pour classe de protection (IP): | IP20 |
| tension nominale: | 250 V |
| courant de dimensionnement: | 10 A |
| courant de coupure delampes fluorescentes: | 0 AX |
| contact d'acquittement: | non |
| mode de raccordement: | borne à vis |
| commutateur de machine à laver: | oui |