Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs rotatif
Avec manette rotative
Interrupteur rotatif S3 blanc
571845-3
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
Interrupteur rotatif S3 blanc
Interrupteur rotatif INC 3/1L, 10A, 2 modules, blanc
Interrupteur rotatif S3 blanc
Référence:
571845-3
E-No.:
547431001
EAN:
7611668091298
Barcode:
Tarif:
59.25 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 37mm
Avec bornes à vis
Mécanismes «Kraus & Naimer» série CA10
Marquage: 1-2
2 positions fixes: 1×90°
type de couplage:
inverseur
type de commande:
bouton rotatif
assemblage:
autre
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
0
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
400 V
courant de dimensionnement:
10 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [34]