Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur Sectionneur 3P 32A / poignée rouge, plastron jaune

Vistop interrupteur-sectionneur avec coupure visible / 32A 3P Poignée rouge, plastron jaune - commande latérale droite

Interrupteur Sectionneur 3P 32A / poignée rouge, plastron jaune
Interrupteur Sectionneur 3P 32A / poignée rouge, plastron jaune 022305
550110230
3245060223052
3245060223052


134.05 CHF
320


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Vistop interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge
Courant assigné: 32A
Nombre de pôles: 3
Nombre modules: 4+3.5
Commande: latérale droite
Raccordement: Bornes à cages 16mm²
L'ouverture (vert) et la fermeture (rouge) sont confirmées par des voyants mécaniques en face avant de l'appareil.
Double coupure des pôles
Possibilité de commande extérieure avec réf. 0227 34 (à commander séparément)