Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 32A 3L / Griff rot, Abd. Gelb

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 32A 3P Griff rot, Abdeckung gelb - Griff auf der rechten Seite

Lasttrennschalter 32A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Lasttrennschalter 32A 3L / Griff rot, Abd. Gelb 022305
550110230
3245060223052
3245060223052


134.05 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 32A
Anzahl Pole: 3
Anzahl Teilungseinheiten: 4+3.5
Bedienung: rechte Seite
Anschluss: Käfigklemmen 16mm²
Die Positionen «eingeschaltet» (grün) und «ausgeschaltet» (rot) werden über mechanisch betätigte Meldeleuchten auf der Vorderseite angezeigt.
Zwei Trennstrecken je Phase
Direkte, seitlich rechts anzubauende Bedienung, mit Dichtung zur Erhaltung der Schutzklasse (IP 55) des Gehäuses
Türeinbau möglich mit Art. 0227 34 (separat zu bestellen)

 


Lasttrennschalter zum Trennen unter Last.
Die Positionen «eingeschaltet» (grün) und «ausgeschaltet» (rot) werden über mechanisch betätigte Meldeleuchten auf der Vorderseite angezeigt.
Zwei Trennstrecken je Phase, selbstreinigende Kontakte und ein Sprungschaltwerk ermöglichen ein sicheres Trennen.
Befestigung durch Verschraubung oder durch Aufschnappen auf Apparateschiene 4 EN 50022 Zwei abdeckbare Ausführungen:
? Direkte, seitlich rechts anzubauende Bedienung, mit Dichtung zur Erhaltung der Schutzklasse (IP 55) des Gehäuses,
Schrauben, Bohrschema selbstklebend, Verlängerungsachse von 30 bis 170mm für die Bedienung von Aussen (Türbedienung)
? direkte Front-Bedienung
Türeinbau möglich mit Art. 0227 34, separat zu bestellen