Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur Sectionneur 3P 63A / poignée rouge, plastron jaune

Vistop interrupteur-sectionneur avec coupure visible / 63A 3L Poignée rouge, plastron jaune - commance frontale

Interrupteur Sectionneur 3P 63A / poignée rouge, plastron jaune
Interrupteur Sectionneur 3P 63A / poignée rouge, plastron jaune 022312
3245060223120
3245060223120


213.95 CHF
320


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Vistop interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge
Courant assigné: 63A
Nombre de pôles: 3
Nombre modules: 7
Commande: frontale
Poignée cadenassable en position ouverte par 1 à 3 cadenas Ø 6mm.
Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
Possibilité de commande extérieure (à commander séparément)