Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 63A 3L / Griff rot, Abd. Gelb

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 63A 3L Griff rot, Abdeckung gelb - Griff auf der Front

Lasttrennschalter 63A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Lasttrennschalter 63A 3L / Griff rot, Abd. Gelb 022312
3245060223120
3245060223120


213.95 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 63A
Anzahl Pole: 3
Anzahl Teilungseinheiten: 7
Bedienung: frontseitig
Handgriff verriegelbar in geöffneter Stellung durch 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 6mm
Zwei Trennstrecken je Phase ermöglichen ein sicheres Trennen.
Türeinbau möglich (separat zu bestellen)