Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteurs-inverseur 2L NO-O-NC, 32A

Interrupteurs-inverseur CX3 2L, 2NO-O-NF 32A

Interrupteurs-inverseur 2L NO-O-NC, 32A
Interrupteurs-inverseur 2L NO-O-NC, 32A 412903
437301291
3414970531490
3414970531490


74.05 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteurs-inverseur CX3 2L, 2NO-O-NF 32A
Nb de pôles: 2L
Contactacts: 2NO-O-NF
Corant assigné (In): 32A
Tension assignée d'emploi (Un): 250VAC
Catégorie de surtension: 4kV
Tension admissible: 2kV
Degré de pollution: 2
Connection Amont: Bornes à vis (en haut)
Connection Départ: Bornes à vis (en bas)
Conformes à la norme: EN 60669-1
Largeur: 2mod. (36mm)
Montage: Rail DIN (35mm)
Degré de protection: Indice de protection IP 2x
Note: Double va-et-vient à point milieu
Remarque: Peuvent commuter des charges de fluos (20 AX)
Puissance dissipée par pôle: 1,5W