Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Jeu de barresen aluminium 800A

Jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé, VX3optimisé, In:800A, L: 1600mm

Jeu de barresen aluminium 800A
Jeu de barresen aluminium 800A 404433
3245064044332
3245064044332


191.20 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé
Système jeu de barres: VX3optimisé 800A
Courant nominal (In): 800A
Longueur: 1600mm
Support pour jeu de barres en fond d'armoire: Art. Nr. 404460 et 404461
Support jeu de barres en gaine à câbless: Art. Nr. 404470 und 404471
Accessoire: Répartiteur de puissance nu 250A avec 6 départs pour montage direct sur jeu de barres en aluminium (Art. Nr. 037399), borne de repiquage M8 avec écrou marteau (Art. Nr. 404492), borne de repiquage 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Remarque: Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie
Livraison: 1pc. jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé